Biztonsági fényrács beépített némító egységgel
Egyszerű csatlakoztatás és gyors üzembe helyezés – párhuzamos vagy keresztezett némítás-változat változatos tárgyméretek érzékeléséhez
- A némító érzékelők egyszerű csatlakoztatása közvetlenül a biztonsági fényrácsnál
- Némító karok előszerelt érzékelőkkel a gyors üzembe helyezéshez
- Párhuzamos vagy keresztezett némítás-változat változatos tárgyméretek érzékeléséhez
- Beépített állapotjelző lámpa
- Kényelmes konfigurálás hardveres huzalozás segítségével
Biztonsági fényrács beépített némító funkcióval
Az új generációs fényrácsok lehetővé teszik a némított üzemet külső csatlakozódoboz vagy némító relé nélkül is, mivel ezek már beépítésre kerültek a vevőegységbe. A támogatott némítás-változatok keresztezett vagy párhuzamos némításként érhetők el. Mindkét változat lehetővé teszi a szállított áru biztonságos be- és kisorolását a védőzónán keresztül. A vevőben levő fix beépítésű állapotjelző lámpa az üzemi állapot kijelzésére szolgál. A némító karok egyszerűen és közvetlenül a fényrácsra szerelhetők, és két változatban érhetők el: Némító karként többsugaras érzékelőkkel, melyek miniatűr fényrácshoz hasonlítanak, vagy előszerelt szerelőkészletként egysugaras érzékelőkkel. Ezzel nincs többé szükség a sok ráfordítást és beállítást igénylő szerelésre. Röviden: Komplett csomag a nagyobb biztonság érdekében, az Ön alkalmazásához konfigurálva, egyszerűen és gyorsan felszerelhető.