Kábel-összeköttetések a nedves területre Ethernet D-kódolással
ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (csillagnégyes) az élelmiszeriparba
- Halogén- és szilikonmentes
- Optimális tömítettség még kézzel való felszerelés esetén is, a jól szorító ellenanyának köszönhetően
- Tartós rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral
- Védettség: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e (csillagnégyes)
ecolink M12 élelmiszeripari higiéniás és nedves környezet számára
A legtöbb alkalmazás speciális megoldást igényel. Csak minőségi anyagok, biztonságos gyártási folyamatok és hibamentes szerelés vezet tartósan sikerre. Az aszimmetrikusan ható rezgésvédelem a helyén tartja a menetes hüvelyt, valamint optimális és tartós tömítést biztosít. A minőségi, kifejezetten az alkalmazáshoz választott anyagok és a gyártás során, ill. után végzett intenzív felügyelet kiváló minőségi színvonalat biztosít.