A víz világnapja március 22-én: A kihívás elfogadva
Ha nem körben gondolkodunk, a fallal szemben megyünk.
Víz nélkül nincs élet. Ez az egyik felismerés. A másik: Vízből kevés van. És még kevesebb lesz. Ha meg akarjuk őrizni az életet a bolygónkon, felelősségteljesen kell használnunk a rendelkezésünkre álló vízkészleteket. Mind a magánéletben, mind az üzleti életben. Többet kell tennünk a körforgásban való gondolkodásért. Vízkinyerés, vízfelhasználás, víztisztítás, vízvisszavezetés.
Challenge accepted – hozzájárulásunk a hatékony vízhasználathoz
Minél kevesebb víz távozik tudatosan vagy tudatlanul a körforgásból, annál élhetőbb lesz bolygónk a jövőben. A vízgazdálkodáshoz és az ipari vízfelhasználáshoz szükséges kiváló minőségű termékekkel támogatjuk Önt abban, hogy bolygónk legértékesebb erőforrását a lehető leghatékonyabban és a lehető legkisebb veszteséggel használja fel. Mégpedig globális szinten.
Melyik országban melyik kihívás a legnagyobb? A helyszínen dolgozó kollégáink tudják ezt – és lenyűgözően leírják ezen az oldalon. Ezt a tudást arra használjuk fel, hogy Önnel együtt olyan megoldásokat dolgozzunk ki, melyek segítenek a víz hatékony és eredményes felhasználásában. Lokálisan és globálisan. Mivel csak akkor jutunk közelebb a fenntartható vízfelhasználás céljához, ha globálisan gondolkodunk és lokálisan cselekszünk.
Mindannyian egy csónakban evezünk. Csináljuk együtt. Értékes erőforrásunk, a víz jobb felhasználása érdekében. Lépésről lépésre. Egy élhető jövőért.