• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Felhasználási esetek

Hőmérséklet-felügyelet egy CIP-berendezésben

A CIP-berendezés olyan folyamatberendezés, például az élelmiszeriparban és az italgyártásban, melyben helyben történő tisztítás (CIP) valósul meg. A fogyasztásra szánt szerves anyagok, például a tej feldolgozása során különleges higiéniai szintre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a termékekbe ne kerüljenek káros baktériumok, amelyek veszélyeztetik a fogyasztók egészségét. A tartályok, általában túl nagyok, így a tisztítás céljából történő szétszerelésük általában túl időigényes, és néha egyáltalán nem lehetséges. A helyszíni tisztítás során több folyamatlépés szükséges a szükséges higiénia eléréséhez. A tökéletes tisztítási eredmény szempontjából a hőmérséklet és a melegítés időtartama a döntő, csakúgy, mint a háztartási mosógépnél a forró mosási ciklus esetében. A sikeres tisztítási folyamathoz biztosítani kell, hogy a szükséges paraméterek (hőmérséklet) az egész berendezésben megfelelően elérhetők legyenek, különben a költségigényes folyamatot (energia, vegyszerek és termelési leállás) meg kell ismételni.

A kiindulási helyzet:

Az ifm saját CIP-berendezésében valós környezetben teszteli a folyamatérzékelő technológiát. A moneo használata előtt a berendezést csak analóg jelekkel működtették és PLC-n keresztül vezérelték. A PLC-ken keresztüli elemzés mindig is nehézkes volt. A folyamat megjelenítése csak a helyszínen, a berendezés HMI-jén volt lehetséges, ahogyan az érzékelők paraméterezése is csak közvetlenül az érzékelőnél volt megoldható. A felügyelet kizárólag a 4...20 mA analóg áramérték révén történt.

A projekt célja:

A hangsúly a hőmérsékleti adatok rögzítésén és elemzésén volt. A berendezés bemeneti és kimeneti hőmérsékletének rögzítése a hőmérséklet-különbség meghatározására szolgál. Ez megbízható és általános indikátora annak, hogy a kívánt folyamathőmérséklet elérésre került. Ez kulcsfontosságú a berendezés hővel történő fertőtlenítésekor. Ha a két pont hőmérséklete megközelítőleg azonos, akkor feltételezhető, hogy minden területet sikeresen fertőtlenítettek.

A meglévő vezérlés változatlan marad. A berendezés bővítésekor az adatokat IO-Link eszközökön keresztül kell a moneo RTM-be továbbítani.

A megvalósítás:

A moneo az ifm prover egy meglévő központi szerverén került telepítésre, és aktiválták a szükséges modulokat, beleértve a moneo RTM-et is.

A be- és kimeneti értékek rögzítéséhez minden esetben egy önellenőrző hőmérséklet-érzékelőt szereltek fel, és egy IoT-porttal rendelkező IO-Link masterhez csatlakoztatták. Miután Ethernet-en keresztül integrálták ezt a master egységet a vállalati hálózatba, a moneo RTM másodpercenként automatikusan rögzíti az érzékelők folyamatértékeit.

A rendszer bármikor bővíthető további IO-Link eszközökkel további folyamatadatok rögzítéséhez és kiértékeléséhez. A szoftver megfelelő skálázhatóságot biztosít.

A siker:

A szoftver lehetővé teszi a folyamatértékek, például a hőmérséklet-különbség kiszámítását. Így megállapítható, hogy a fertőtlenítés sikeres volt-e, és hol van szükség további lépésekre. A bővítés óta az adatok zökkenőmentesen rögzíthetők. Az információk elemzése lehetővé teszi a folyamatok optimalizálását a berendezés rendelkezésre állásának növelése érdekében.

Összegzés:

A berendezést sikeresen digitalizálták anélkül, hogy bármilyen változtatást vagy beavatkozást kellett volna végrehajtani a PLC-n vagy annak szoftverén.

A rendszer felépítése

  1. Hőmérséklet-érzékelő a bemenő ágban (pl. TCC551)
  2. Hőmérséklet-érzékelő a kimenőágban (pl. TCC551)
  3. IO-Link master (AL1351)

Vezérlőpult

A releváns egyedi érzékelő-információk gyorsan és egyszerűen megjeleníthetők - az intelligens vezérlőpulton. Az aktuális folyamatértékek megjelenítése testre szabható az előre elkészített eszközöknek köszönhetően, például hőmérő vagy vonaldiagram formájában, emellett szabványos formátumú grafikák (PNG, JPEG, GIF...) is közvetlenül a vezérlőpultba illeszthetők. A különböző vezérlőpultok közötti navigáció a navigációs jelzések segítségével lehetséges.

A következő ábrán a teljes berendezés látható a vezérlőpulton. A navigációs jelzések közvetlenül további, az adott területre vonatkozó részletesebb információkat tartalmazó vezérlőpultokhoz vezetnek:

  1. Navigációs objektum további vezérlőpultokra mutató hivatkozásként
  2. Műszeres jelzőlámpa az 1-4. tartályok állapotának kijelzésére

A vezérlőpult megjeleníti az előremenő és a visszatérő ágban uralkodó hőmérsékleteket. A kiszámított értékek felhasználásával az érzékelők hőmérséklet-különbsége is meghatározásra került, és hőmérő és vonaldiagram formájában jelenik meg.

  1. Hőmérsékleti érték a bemenő ágban
  2. Bemenő és kimenő ág hőmérséklet-különbsége
  3. Hőmérsékleti érték a kimenő ágban
  4. Diagram előremenő, ill. visszatérő hőmérséklettel és hőmérsékletkülönbséggel
  5. A TCC aktuális kalibrálási állapota

Elemzés

Itt a rögzített adatok további elemzése történik, és a folyamat részletesen nyomon követhető, például az öblítési folyamatok idejének meghatározása és amennyiben szükséges, azok beállítása érdekében. Mivel a moneo RTM automatikusan rögzíti az információkat, amint a topológia útvonalában lévő érzékelők aktiválódnak, azonnal rendelkezésre állnak adatok.

A következő elemzés a felfűtési folyamatot mutatja be. A bemenő ágban (1) lévő hőmérséklet-érzékelő a hőmérsékletérték kis ingadozásait mutatja, amelyeket a gőz-hőcserélő szabályozása okoz. A kimenő ág hőmérséklete késleltetve emelkedik.

  1. Bemenő ág hőmérséklete
  2. Kimenő ág hőmérséklete

Az elemzések egyedileg összeállíthatók drag & drop segítségével, a különböző folyamatértékek (pl. hőmérséklet vagy vezetőképesség) pedig kombinálhatók és együttesen elemezhetők.

A funkció emellett lehetővé teszi az adatrekordok exportálását további elemzés vagy folyamatdokumentáció céljából.

Az adatok CSV-fájlként történő exportálásának példája:

Key_Path;Base / CIP / INLET / TCC231 / Temperature
Key_DeviceName;Temperature
Key_DataSource;Temperature
Key_Unit;°C
Key_DataType;raw
Key_DataCount;4
Timestamp;RawValue
2021-04-29T16:05:06.722+0200;23.42
2021-04-29T16:05:07.719+0200;23.42
2021-04-29T16:05:08.720+0200;23.42
2021-04-29T16:05:09.721+0200;23.42

Tasks & Tickets / határértékek

Az alkalmazott hőmérséklet-érzékelő (TCC) egyik funkciója a kalibrációs ellenőrzés. A két különböző, termikusan csatolt érzékelőelemmel (mérő- és referenciaelem) a készülék automatikusan érzékeli a hőmérséklet-különbséget a mérés során. A folyamatértéket az érzékelő adja ki az analóg kimeneten keresztül. A referenciaérték a folyamatérték összehasonlítására és ellenőrzésére szolgál. Ha a folyamatérték és a referenciaérték közötti hőmérséklet-különbség meghaladja a kalibrációs ellenőrzési határértékként [ccL] beállított értéket, a CC állapot ennek megfelelően beállításra kerül (0 = kalibrációs ellenőrzési figyelmeztető üzenet, 1 = normál működés). A határértékeknél a folyamatérték ennek megfelelően felügyelet alatt áll el nem érés szempontjából. Ha a CC állapot 0 értéket vesz fel, riasztási ticket kerül generálásra.

Ezen kívül riasztás is generálható, ha a hőmérséklet-különbség túl nagy. Ez azt jelzi, hogy a tisztítási folyamatot nem lehet sikeresen befejezni.

Kombinált határértékek

A számított értékekre is beállíthatók határértékek. Ebben a példában a kiszámított érték az előremenőág hőmérsékletének függvényében az aktuális hőmérséklet-különbség felügyeletére szolgál. Ebből a célból a bemenő ág hőmérséklete 80°C-nál (5) nagyobb érték szempontjából van figyelve, ha az 80°C-nál (5) kisebb, akkor a 20°C-os érték (6) kerül kiadásra, ha 80°C-nál nagyobb, akkor a bemenő és az elvezető ág közti hőmérséklet-különbség (6) kerül kiadásra.

  1. Hőmérsékleti érték <80°C (20K) az előremenő ágnál
  2. Hőmérséklet-különbség az bemenő és a kimenő ág között
  3. Hőmérsékleti érték a bemenő ágban
  4. Összehasonlítási érték a bemenő ág hőmérsékletéhez (80°C)
  5. Funkcióblokk - összehasonlító
  6. Funkciómodul - jelzőváltó
  7. Hőmérséklet kiadás (<80°C = 20K; >80°C = aktuális hőmérséklet-különbség)

Ez a kiszámított érték most már felhasználható a berendezés felügyeletére. A figyelmeztetési (1) és a riasztási (3) határértékek erre a célra vannak beállítva. Ha az bemenmenő ág hőmérséklete nagyobb, mint 80 °C és a hőmérséklet-különbség nagyobb, mint 5K (1), ill. nagyobb, mint 10K (3), akkor egy megfelelő üzenet generálódik. Mivel a hőmérséklet-különbség változása a folyamat miatt lassú, egy késleltetés is aktiválódik (2 / 4), ahol 1 frissítési ciklus kb. 1 másodpercnek felel meg. Ebben a beállításban például figyelmeztetés jelenik meg, ha a 10 K hőmérséklet-különbség körülbelül 300 másodperc (5 perc) után nem került elérésre. Ha kb. 600 másodperc (10 perc) elteltével nem éri el az 5K (3) különbséget, riasztás generálódik.

  1. Hőmérséklet figyelmeztetési határértékek
  2. Figyelmeztetés indítási késleltetés
  3. Hőmérséklet riasztási határértékek
  4. Riasztás indítási késleltetés

Ticket-feldolgozási szabályok kezelése

Ezzel a funkcióval beállítható, hogy a létrehozott tickt-en kívül mi történjen figyelmeztetés vagy riasztás esetén. Ebben az esetben a karbantartási részleg címzettjeinek egy csoportja értesül arról, hogy az érzékelő kalibrációs ellenőrző funkciója működésbe lépett. Ez lehetővé teszi számukra a gyors reagálást és a kalibrálás elindítását.

Számított értékek

A Számított értékek funkcióval a folyamatértékek tovább feldolgozhatók, és egymáshoz viszonyíthatók. A CIP-berendezésben történő használat esetén a funkció az bemenőmenő ág és az kimenő ág közti hőmérséklet-különbség meghatározására szolgál.

Hőmérséklet-különbség [∆T]= környezeti hőmérséklet [T2] - kapcsolószekrény belső hőmérséklete [T1]

  1. Bemenő ág hőmérséklete [T2]
  2. Kimenő ág hőmérséklete [T1]
  3. Funkciómodul: Kivonás
  4. Hőmérséklet-különbség [∆T]