• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Felhasználási esetek

Fogyasztások érzékelése impulzus kimeneteken vagy S0 interfészen keresztül a moneo RTM segítségével

Optimalizált energiafogyasztás a fogyasztás automatikus érzékelésével

Kis ráfordítással és a meglévő rendszerek zavarása nélkül rögzíthetők a fogyasztási adatok, és így egyidejűleg megvalósítható az energiafogyasztás optimalizálásának két alapvető tényezője.Egyrészt láthatóvá válik a potenciális energiamegtakarítás, másrészt láthatóvá válik a potenciális energiapazarlás.

Számos mérő vagy érzékelő rendelkezik úgynevezettimpulzus kimenettelvagyS0 interfésszel.Ezek a fogyasztás automatikus érzékelésére használhatók. Többek között a hőmennyiségmérők, az áram- és vízmérők, áramlásérzékelők és gázmérők rendelkeznek S0 interfésszel.

A kiindulási helyzet:

Az ipar számos területén már most is rögzítésre kerül a fogyasztás, de ez gyakran még nem automatizált módon történik. Ez azt jelenti, hogy nem állnak rendelkezésre központi értékelések az egyedi fogyasztásról, a csúcsfogyasztásokról vagy az összes fogyasztás összegéről. Az üzemidőn kívül további nem szándékos fogyasztás is előfordulhat, melyek nem azonosíthatók. Az energiafogyasztás költségtényezőinek azonosítása szintén nem adott.

A projekt célja:

A teljes energiafogyasztás értékeléséhez, optimalizálásához és költségcsökkentéséhez a fogyasztás automatikus rögzítésére van szükség.

  • Az összes fogyasztás központi megjelenítése
  • A fogyasztások elemzése
  • Több számláló kombinálása egy összszámlálóvá
  • Az energiával kapcsolatos költségtényezők azonosítása,
  • Az üzemidőn kívüli fogyasztás rögzítése
  • Csúcsfogyasztások azonosítása

A megvalósítás:

Egy ilyen projekt megvalósításához a kiválasztott mérőkön vagy érzékelőkön kívül a következő alapvető komponensekre van szükség:

  • IO-Link számlálómodul (DP2302)
  • IO-Link master (pl. AL1350)
  • 24V áramellátás (pl. DN4011)
  • M12-es csatlakozókábel (pl. EVC014)
  • Csatlakozókábel dugóval (pl. EVC076)

A rögzített impulzusokat a számlálómodul rögzíti és összeadja. Ezt a számlálóértéket az IO-Link az IO-Link masterhez továbbítja, majd a moneo RTM végzi el a további feldolgozását.

A siker:

A fogyasztások moneo RTM-mel együtt történő rögzítésével átláthatóságot teremt az energiafogyasztás tekintetében. Az összes fogyasztás megjelenítése lehetővé teszi az „energiafalók” azonosítását is. Ez pedig költséget és energiát takarít meg. A csúcsterhelések értékelési képessége biztonságot ad a tervezés tekintetében.

Összegzés:

Hozzájárul az energia átmenethez, mivel az energiapazarlás azonosítható és elkerülhető.

A rendszer felépítése

1. példa – Árammérő S0 interfésszel

  1. Árammérő S0 interfésszel
  2. IO-Link számláló (DP2302)
  3. IO-Link master (AL1350)

2. példa – Hőmennyiségmérő S0 interfésszel

  1. Hőmennyiségmérő S0 interfésszel
  2. IO-Link számláló (DP2302)
  3. IO-Link master (AL1350)

3. példa: Áramlásérzékelő impulzus kimenettel

  1. Áramlásérzékelő impulzus kimenettel
  2. IO-Link számláló (DP2302)
  3. IO-Link master (AL1350)

Dashboard

A dashboard gyors áttekintést nyújt az összes fogyasztásértékről. A különböző megjelenítőelemek lehetővé teszik az egyes fogyasztásértékek rendezett áttekintését. Itt, két villanyóra példáján látható, melyek az 1. és a 2. sor fogyasztását rögzítik. A számított értékek alapján került meghatározásra a teljes fogyasztás, amely itt is megjeleníthető:

  1. 1. sor áramfogyasztás
  2. 2. sor áramfogyasztás
  3. Teljes fogyasztás (1. sor + 2. sor)

Elemzés

Az adatokat a moneo a háttérben tartósan tárolja. Ez lehetővé teszi a fogyasztásértékek későbbi részletes elemzését. A rugalmasan alakítható elemzések lehetővé teszik a különböző folyamatadatok egymással való összehasonlítását. A megnövekedett energiafogyasztással járó időszakok így könnyen azonosíthatók. Ezek a megállapítások a továbbiakban felhasználhatók optimalizálási célokra.

Calculated Values: számított értékek

Az IO-Link adapter továbbítja az érzékelt impulzusokat a moneo rendszerbe. A számított értékeket közvetlenül felhasználható folyamatadatokká alakítják át.

1. példa: A fogyasztás kiszámítása kWh-ban a számlált impulzusértékekből

A DP2302 két mérővel rendelkezik (fő mérő és tételszámláló). A fő mérő maximális számlálási tartománya 0 és 99 999 999 között van. A maximális érték túllépésekor az érték nullázódik, és a tételszámláló eggyel növekszik. Ez lehetővé teszi a > 99 999 999 feletti értékek számolását is. A tételszámlálónak is be kell kapcsolódnia a számításba. Ebben a példában 1 impulzus = 1 Wh-nak felel meg. Így akár 99 999 kWh-t (= 99 999 999 impulzus) is lehet számolni csak a fő mérő segítségével. A tételszámlálóval a számlálási tartomány a 9 999-es tényezővel növelhető (kb. 999 millió kWh = 999 MWh).

Áramfogyasztás (kWh) = ((tételszámláló * 99 999 999) + fő mérő) / 1000

  1. Fő mérő adatforrás
  2. Tételszámláló adatforrás
  3. 99 999 999 állandó
  4. A tételszámláló szorzása a fő mérő maximális értékével
  5. A tételszámláló és a fő mérő összeadása
  6. Állandó a Wh és a kWh közti átváltáshoz
  7. A számláló értékének osztása az 1 állandóval
  8. Teljes fogyasztás kWh-ban

2. példa: Több mérő összeadása egy összfogyasztásra

  1. 1. sor mérő adatforrás
  2. 2. sor mérő adatforrás
  3. Az értékek összeadása (1. sor + 2. sor)
  4. Teljes fogyasztás kWh-ban