- moneo: IIoT platform
- Felhasználási esetek
Darabszámszámlálás a könyökemelős présen a moneo RTM segítségével
Darabszám-orientált folyamatellenőrzés a minőségbiztosításhoz
A nyomásérzékelők végső vizsgálatához egy munkaállomáson különböző berendezéseket használnak. A teszteléshez a berendezés és a nyomásérzékelő között egy M12-es csatlakozón keresztül létesítenek kapcsolatot.
A folyamat többszöri ismétlődése miatt a berendezés perselyei elhasználódnak. Ezek karbantartása korábban időalapú karbantartás keretében történt. Itt át kell térni a darabszám-alapú karbantartásra, mivel így az erőforrások optimálisabban használhatók fel.
A kiindulási helyzet:
Az emelési és zárási ciklusokat eddig nem rögzítették, dokumentálták vagy vizualizálták. Nem volt határérték-felügyelet, nem voltak riasztó- és információs rendszerek, és következésképpen nem volt átlátható a karbantartási folyamat. A kopóalkatrészeket havi rendszerességgel cserélték. Ennek eredményeképpen a berendezések meghibásodása okozta nem tervezett folyamatleállások miatt megnövekedtek a költségek. A tervezési forgatókönyvek elkészítése nem volt lehetséges a múltbeli adatok hiánya miatt.
A projekt célja:
A kopóalkatrészek szükségletalapú karbantartása felé való elmozdulás. Ehhez a löketeket és zárásokat pozícióérzékelőkkel kell rögzíteni. Egy határérték elérésekor megfelelő információt (riasztást) kell generálni.
A megvalósítás:
Az ifm prover gmbh-nál a moneo RTM központilag van telepítve egy szerverre. Az IO-Link masterek egy belső VLAN-on keresztül kapcsolódnak a szerverhez.
Az ifm az automatizálási komponensek széles választékát kínálja, ehhez az alkalmazáshoz a DX2055 IO-Link multifunkcionális kijelző került kiválasztásra, amely megfelel az alkalmazás minden követelményének.
1. eset - szigetelésvizsgálat: Pozícióérzékelő rendszer az emelési ciklusok érzékeléséhez.
2. eset - tömítettségvizsgálat: Pozícióérzékelő rendszer a védőburkolat zárási ciklusainak érzékeléséhez.
Mindkét érzékelő a DX2055 IO-Link multifunkcionális kijelzőhöz van csatlakoztatva. Ez pedig az IO-Link masteren keresztül a moneo RTM-hez továbbítja a számláló állását. Mindkét folyamatérték lehetővé teszi következtetések levonását az adott munkaállomáson előállított mennyiségre vonatkozóan. A karbantartás elvégzése után a DX2055 IO-Link multifunkciós kijelző darabszámlálója egy kulcsos kapcsolóval visszaállítható
A siker:
A karbantartási folyamatok átláthatóak, az erőforrások felhasználása optimalizálható és a költségek csökkenthetők.
Összegzés:
Az átalakítás sikeresen megtörtént, és a befektetés megtérülése 1,4 év múlva várható.
A rendszer felépítése
- Induktív érzékelők (IFC246)
- Opcionális újraindítási lehetőség (pl. kulcsos kapcsoló, a részleteket lásd a függelékben)
- IO-Link multifunkcionális kijelző (DX2055)
- IO-Link master (AL1350)
Vezérlőpult
Kapjon áttekintést a moneo vezérlőpulton keresztül. A vezérlőpult áttekintést nyújt a felhasználónak az ezen berendezésre vonatkozó releváns folyamatértékekről.
- A számláló aktuális állása (szigetelésvizsgálat)
- A figyelmeztetési és riasztási érték jelzőlámpás kijelzése (szigetelésvizsgálat)
- A figyelmeztetési és riasztási érték jelzőlámpás kijelzése (tömítettségvizsgálat)
- A számláló aktuális állása (tömítettségvizsgálat)
Tasks & Tickets: Határértékek kezelése
Minden egyes folyamatértékhez egyedi határérték kerül meghatározásra. Ily módon a karbantartó személyzet időben kap tájékoztatást (vezérlőpulton és/vagy e-mailen keresztül meghatározott riasztás lehetséges).
Alkalmazás-specifikus meghatározás:
- Határérték a figyelmeztető üzenethez (sárga): Szűrőcsere esedékes. A karbantartási részleg e-mailben kap tájékoztatást.
- Határérték a riasztási üzenethez (piros): Azonnal szűrőcserére van szükség. A karbantartás és a termelési vezetők e-mailben kapnak tájékoztatást
HibajegyTicket-feldolgozási szabályok kezelése
E-mail riasztások definiálása figyelmeztető és riasztási szabályok alapján az integrált varázsló segítségével.
- A határértékek (5) és az adatforrások (6) meghatározása
- Meghatározza, hogy melyik szabály kerül alkalmazásra
- Meghatározza, hogy a figyelmeztetés vagy riasztás milyen sürgősséggel történik
- Meghatározza az e-mail címzettek csoportját
- A releváns határértékek meghatározása
- A megfelelő adatforrások meghatározása
A moneo által generált e-mail már tartalmazza a Ticket-információkat:
- Az érintett adatforrás
- Érték túllépése vagy el nem érése
- Ticket prioritása
- Időbélyegző