• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Felhasználási esetek

A kopó alkatrészek karbantartásának optimalizálása a moneo RTM segítségével a végső ellenőrzés során

A karbantartási stratégia változása az állapotorientált karbantartás irányába az ifm prover gmbh-nál

A termékminőség jelentős sikertényező az ifm számára. A minőségbiztosítás keretében az ifm prover különböző munkaállomásokon végzi el a nyomásérzékelők végső ellenőrzését. Ennek során különböző berendezések kerülnek alkalmazásra. Ezen berendezések egy része egy úgynevezett M12-es csatlakozón keresztül lép kapcsolatba a vizsgálandó nyomásérzékelőkkel. Az érzékelők csatlakoztatásakor fellépő állandó súrlódás miatt a csatlakozó aljzata kopásnak van kitéve. Emiatt válik szükségessé a berendezések rendszeres cseréje.

A kiindulási helyzet:

A berendezésként használt M12-es csatlakozók esetében a csatlakozóhüvelyeket egy meghatározott ciklusban cserélték, így vagy túl korán, vagy túl későn. A ténylegesen előállított mennyiséget nem vették figyelembe. A berendezések kiesése a nem tervezett folyamatleállások miatt költségnövekedéshez vezetett. További elemzésre nem került sor.

A projekt célja:

Új karbantartási stratégia bevezetése a kopóalkatrészek időalapúról igényalapú cseréjére való átállással, a darabszámok mérésén alapuló mennyiségek alapján. Ehhez a löketeket és zárásokat pozícióérzékelőkkel kell rögzíteni. Egy határérték elérésekor megfelelő információt (riasztást) kell generálni, hogy az berendezést időben ki lehessen cserélni.

A megvalósítás:

A meglévő nagy teljesítményű IT-struktúra miatt a moneo az ifm prover gmbh központi szerverén Windows-telepítőként került telepítésre, és aktiválták a moneo RTM modult.

A VSE101 diagnosztikai elektronikát az ifm széles automatizálási portfóliójából választották ki megfelelő komponensként.
Az igénybevétel érzékeléséhez pozícióérzékelőket és induktív érzékelőket használtak. A ciklusokat a pozícióérzékelő rendszer olvassa be. A könyökemelős présnél egy induktív érzékelő érzékeli a kar helyzetét, egy másik érzékelő pedig a védőfedél helyzetét. A két érzékelő által szolgáltatott folyamatértékekből következtetéseket lehet levonni a munkaállomásokon előállított sűrített levegős érzékelők mennyiségére vonatkozóan.

A siker:

Az előállított mennyiségek moneo RTM segítségével történő nyomon követésének előnyei

A karbantartási stratégia időalapúról mennyiség alapú karbantartásra való átállását (time based to quantity based maintenance) sikeresen végrehajtották. Az egész folyamatot ezzel sikerült optimalizálni. Az berendezéseket csak akkor cserélik ki, ha az elhasználódás ezt szükségessé teszi. Ez pozitív hatással van a karbantartásban alkalmazott erőforrások felhasználására, valamint a termék minőségére, mivel a vizsgálatot teljesen működőképes, berendezésekkel végezték. Így elkerülhetővé vált a selejt, jobban kihasználhatók lettek az erőforrások és költségeket sikerült megtakarítani.

Összegzés:

A moneo RTM ezen funkciói és szolgáltatásai hozzáadott értéket biztosítanak a megmunkált darabszámok felügyeletében:

  • Az érzékelőértékek átalakítása a folyamat szempontjából releváns információvá az adatmodellezés segítségével – Calculated Values
  • A folyamat összes érzékelőjének átfogó megjelenítése az egyedi vezérlőpult funkcióval
  • Részletes információk a szűrőállapotokról az érzékelőértékek rögzítésével
  • Gyors reagálás a változó folyamatparaméterekre az integrált riasztáskezeléssel
  • A szűrők igényalapú cseréje az előzményadatok célzott elemzésével és ezáltal az erőforrás-fogyasztás csökkentése
  • A határérték-túllépés, ill. a határérték el nem érésének azonosítása

Rendszerfelépítés a VSE-vel

  1. VSE diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz
  2. Induktív érzékelő
  3. Kulcsos kapcsoló a számláló visszaállításához

Vezérlőpult

A moneo RTM vezérlőpulton megjeleníthető az összes csatlakoztatott érzékelő folyamata. A felhasználó ott áttekintést kaphat ezen berendezésre vonatkozó releváns folyamatértékekről.

  1. A számláló aktuális állása (szigetelésvizsgálat)
  2. A figyelmeztetési és riasztási érték jelzőlámpás kijelzése (szigetelésvizsgálat)
  3. A figyelmeztetési és riasztási érték jelzőlámpás kijelzése (tömítettségvizsgálat)
  4. A számláló aktuális állása (tömítettségvizsgálat)

Tasks & Tickets: Határértékek kezelése

Ebben az alkalmazásban a moneo RTM minden egyes folyamatértékhez egyedi határértéket határoz meg. Ennek elérésekor a karbantartó személyzet automatikusan értesítést kap e-mailben, hogy időben be tudják ütemezni a karbantartást.

Egy figyelmeztetési határérték is meghatározható. Ha ez megtörtént, a személyzet ismét automatikusan e-mailben értesül a közelgő cseréről. Az alkatrészeket legkésőbb ekkor ki kell cserélni.

  1. A figyelmeztetési határérték küszöbértéke
  2. A riasztási határérték küszöbértéke

Ticket-feldolgozási szabályok kezelése

A ticket-feldolgozási szabályok varázslóján keresztül könnyen meghatározható, hogy mely intézkedéseket kell elindítani figyelmeztetések és riasztások esetén. Ezzel az alkalmazással a figyelmeztető határérték elérésekor a karbantartási címzettek egy csoportját e-mailben értesítik.

A riasztási határérték elérésekor a termelésért felelős személyek egy további szabályon keresztül értesítést kapnak.

  1. A határértékek (5) és az adatforrások (6) meghatározása
  2. Meghatározza, hogy melyik szabály kerül alkalmazásra
  3. Meghatározza, hogy a figyelmeztetés vagy riasztás milyen sürgősséggel történik
  4. Meghatározza az e-mail címzettek csoportját
  5. A releváns határértékek meghatározása
  6. A megfelelő adatforrások meghatározása

A moneo által generált e-mail már tartalmazza a ticket-információkat:

  • Az érintett adatforrás
  • Érték túllépése vagy el nem érése
  • Ticket prioritása
  • Időbélyegző