- Termékek
- Érzékelők
- Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
- Kompakt áramlásérzékelők rozsdamentes házban
- SI5000
Áramlásőr
SI5000
SID10ABBFPKG/US-100
Áramlásőr
SI5000
SID10ABBFPKG/US-100
- Csövekben lévő folyadékok és gázok megbízható felügyelete
- Különböző folyamatcsatlakozások adapterek használatával
- Kapcsolási pontok egyszerű beállítása a gyors üzembe helyezéshez
- Robusztus nemesacél készülékház zord ipari környezethez
- LED-sor a kapcsolási pont és áramlás kijelzéséhez
Ügyeljen a megváltozott nyomásállóságra!
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Felhasználási terület
Közeg | folyadékok; Gázok |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 19...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 60 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Szondarúd hossza L [mm] | 45 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...100 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Pontosság / eltérés
Reprodukálhatóság [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a reprodukálhatósághoz |
|
||
Hőmérséklet drift [cm/s x 1/K] | 0.1; (vízhez 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 300 | ||
Kapcsolási pont pontossága [cm/s] | ± 2...± 10; (vízhez 5...100 cm/s; 25 °C; Gyári beállítás) | ||
Hiszterézis [cm/s] | 2...5; (vízhez 5...100 cm/s; 25 °C; Gyári beállítás) |
Reakcióidők
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás | nyomógomb |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...100 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 298 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 246 |
---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1,5 |
Menet megjelölés | M18 x 1,5 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél(1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 80 Shore A |
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|