- Termékek
- Érzékelők
- Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
- Rendszerek a sűrített levegő és ipari gázok fogyasztásának mérésére
- SDG550
sűrített levegő mérő
SDG550
SDG4"/METRIS PB DN100
sűrített levegő mérő
SDG550
SDG4"/METRIS PB DN100
- Az átfolyás és a fogyasztás precíz mérése
- Nagy pontosság, megismételhetőség és mérési dinamika
- Üzemi sűrített levegő érzékeléséhez
- Kapcsoló, analóg és impulzus kimenettel
- Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
- Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | karima DN100 szerint:DIN EN 10220 |
Felhasználási terület
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | sürített levegő |
Közeghőmérséklet [°C] | -10...60 |
Min. repesztőnyomás [bar] | 64 |
Min. repesztőnyomás [MPa] | 6,4 |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Nyomásállóság [MPa] | 1,6 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 1 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Bemenetek | számláló reset |
---|
Kimenetek
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; IO-Link; (beállítható) |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Impulzuskimenet | felhasznált mennyiség számláló |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Lépéstávolság |
|
Mérési tartomány [bar] | -1...16 |
---|---|
Kijelzési tartomány [bar] | -1...20 |
Felbontás [bar] | 0,05 |
Kapcsolási pont SP [bar] | -0,92...16 |
Visszakapcsolási pont rP [bar] | -1...15,92 |
Analóg kezdőpont [bar] | -1...12,8 |
Analóg végpont [bar] | 2,2...16 |
Lépésekben [bar] | 0,01 |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Impulzus érték |
|
||
Lépésekben |
|
||
Impulzushossz [s] | 0,002...2 |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Analóg kezdőpont |
|
||
Analóg végpont |
|
||
Lépésekben |
|
Pontosság / eltérés
Pontosság (mérési tartományban) | class 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); class 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; levegőminőség az ISO 8573-1:2010 szerint; referencia feltételek: bementi cső hossza >= 166 cm kimeneti cső hossza >= 22 cm; referencia hőmérséklet: 18..26 °C; normál térfogatáram 19...2837 m³/h; (normál térfogatáram DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.) |
---|
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] | ± 0,2 |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (legkisebb érték beállítás)) |
Terjedelem legnagyobb hőmérsékleti koefficiense [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Nullpont legnagyobb hőmérsékleti koefficiense [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Pontosság [K] | ± 0,5; (az áramlási mérési tartomány határán lévő közegáramlás esetén) |
---|
Reakcióidők
Válaszidő [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Válaszidő [s] | 0,05 |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; áram/impulzus kimenet; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység; totalizátor |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 8 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 7,2 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 167 | ||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Modul A; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 13929 |
---|---|
Anyagok | PBT+PC-GF30; PPS GF40; rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4305 / 303); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; kerámia üvegpasszivált; PPS GF40; Al2O3 (kerámia); akrilát; csőszakasz: acél galvanizált |
Folyamatcsatlakozás | karima DN100 szerint:DIN EN 10220 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|