Hardvercsomag az állapotfelügyeleti alkalmazás egyszerű indításához és teszteléséhez szükséges szoftvercsomaghoz
QZ9100
moneo Starterkit
Hardvercsomag az állapotfelügyeleti alkalmazás egyszerű indításához és teszteléséhez szükséges szoftvercsomaghoz
QZ9100
moneo Starterkit
- Hardvercsomag, amely tartalmazza az állapotfigyelő alkalmazáshoz szükséges összes részegységet
- Ventilátorok, szivattyúk és más egyszerű gépek motorjainak állapotfelügyelete
- Önálló megoldás állapotfelügyelethez
- Bármikor kibővíthető és a vállalati IT infrastruktúrába integrálható
kizárólag a QM9101 hardvercsomaggal együtt értékesítjük
Felhasználási terület
Alkalmazás |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartalomleírás |
|
||||||
Kompatibilitás |
|
||||||
Adatkezelés |
|
Kimenetek
Videó kimenetek száma | 2; (DisplayPort) |
---|
Szoftver / programozás
Nyelv | német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai; Orosz |
---|---|
Operációs rendszer | Debian Linux 10 |
Rendszer feltételek
Webböngésző | Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését) |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet; USB |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 2; (GBit) |
USB interfészek száma | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...60 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (40 °C nincs páralecsapódás) |
Védettség | IP 40 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 8670 |
---|---|
Méretek [mm] | 35 x 105 x 150 |
Hardver
Processzor | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
TPM chip | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Munkamemória | 8 GB |
Háttértár | 256 GB SSD |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzés | kizárólag a QM9101 hardvercsomaggal együtt értékesítjük |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |