Licenc a moneo virtualizációs környezetben való működéséhez
QVA200
moneo vAppliance License
Licenc a moneo virtualizációs környezetben való működéséhez
QVA200
moneo vAppliance License
- Meglévő, könnyen elérhető IT infrastuktúrák használata a moneo működtetéséhez
- Integrált funkciók IT karbantartáshoz, pl. frissítések, biztonsági mentések és támogatás
- A moneo szoftver gyors bevezetése és rendelkezésre bocsátása
Felhasználási terület
Alkalmazás |
|
|||
---|---|---|---|---|
Konfigurálás |
|
|||
Kompatibilitás |
|
|||
Csatlakoztathatóság |
|
|||
Karbantartás és támogatás |
|
Szoftver / programozás
Nyelv | angol |
---|---|
Adathordozó | letöltés |
Licensz típusa | egyszeri licenc |
Licenc osztály | teljes változat |
Rendszer feltételek
Min. CPU ciklus | 1,8 GHz |
---|---|
Min. CPU magszám | 4 |
Min. RAM | 8 GB |
Min. grafikus felbontás | 1920 x 1080 |
Hálózati kártya | 2 x Ethernet 1 Gbit |
Hálózati protokol | Ethernet TCP/IP |
Operációs rendszer | VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (vagy újabb verzió) |
Webböngésző | Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését) |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
---|