hardver a moneo gyártási környezetben való üzemeltetéséhez
QHA300
moneo appliance QHA300
hardver a moneo gyártási környezetben való üzemeltetéséhez
QHA300
moneo appliance QHA300
- Az összes moneo alkalmazást könnyű kezelhetőség és biztonságos IT működés jellemzi
- Ideális hardver elemző és adattudományi alkalmazásokhoz a moneóval
- Integrált funkciók IT karbantartáshoz, pl. frissítések, biztonsági mentések és támogatás
A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni.
Felhasználási terület
Alkalmazás |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartalomleírás |
|
||||||
Kompatibilitás |
|
||||||
Csatlakoztathatóság |
|
||||||
Karbantartás és támogatás |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Teljesítményfelvétel [W] | 21; (Maximális: 47) |
Kimenetek
Videó kimenetek száma | 2; (DisplayPort) |
---|
Szoftver / programozás
Tartalmazott licencek | appliance management system (AMS) |
---|---|
Megjegyzés a licenszen | hardverhez kötött; A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni. |
Operációs rendszer | Debian Linux 11 |
Nyelv | német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai |
---|
Nyelv | angol |
---|
Rendszer feltételek
Webböngésző | Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését) |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 3; (GBit) |
R232-es interfészek száma | 4; (RS232/RS422/RS485) |
USB interfészek száma | 4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...60 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (40 °C nincs páralecsapódás) |
Védettség | IP 40 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 2185,1 |
---|---|
Méretek [mm] | 45 x 140 x 200 |
Hardver
Processzor | Intel Core i5-1145G7E quad-core |
---|---|
TPM chip | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (256 Mbit) |
Munkamemória | 16 GB |
Háttértár | 1 TB SSD |
Megjegyzések
Megjegyzés | A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni. |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |