You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. Kijelzős teljes fémházas érzékelők folyamattechnológiához
  5. PI1714

Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI1714

PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P

Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI1714

PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Robusztus nemesacél kivitel az élelmiszer- és italipar követelményeihez
  • Higiénikus felhasználásra alkalmas, elülső felületbe illeszkedő kialakítás
  • Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
  • Nagy hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség és magas szintű védettség
  • Programozható analóg és kapcsolókimenettel
  • Integrált hőmérsékletmérés IO-Linken keresztül
  • Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára
Közeg viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...150
Min. repesztőnyomás
250 bar 3625 psi 25 MPa
Nyomásállóság
75 bar 1085 psi 7,5 MPa
Vákuumálló [mbar] -1000
Nyomás típusa relatív nyomás; vákuum
Holttérmentes igen
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] 50
Elektromos adatok
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Integrált Watchdog igen
2-vezetékes
Üzemi feszültség [V] 20...30 DC
Áramfelvétel [mA] 3,5...21,5
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 1
3-vezetékes
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Áramfelvétel [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,5
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20, invertálható; (skálázható)
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
2-vezetékes
Max. terhelés [Ω] 300
3-vezetékes
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 125
Max. terhelés [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Kapcsolási pont SP
-0,98...16 bar -14,2...232,1 psi -0,098...1,6 MPa
Visszakapcsolási pont rP
-1...15,98 bar -14,5...231,7 psi -0,1...1,598 MPa
Analóg kezdőpont
-1...12,8 bar -14,5...185,6 psi -0,1...1,28 MPa
Analóg végpont
2,2...16 bar 31,9...232,1 psi 0,22...1,6 MPa
Min. távolság SP és rP között
0,03 bar 0,4 psi 0,003 MPa
Lépésekben
0,01 bar 0,1 psi 0,001 MPa
Gyári beállítás
SP1 = 4,00bar rP1 = 3,68 bar
SP2 = 12,00 bar rP2 = 11,68 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 16,00 bar
dAP = 0,06 s dAA = 0,06 s
Hőmérséklet-ellenőrzés
Mérési tartomány
-25...150 °C -13...302 °F
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 tartalmazza a nullpont és span hibát, nemlinearitást, hiszterézist; Turn down 1:1)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente)
Teljes eltérés a hőmérséklet-tartományon keresztül
Hőmerséklet-tartomány teljes eltérés
-25...15 °C Jelleggörbe eltérés ± 0,05 span %-a / 10 K
15...80 °C Jelleggörbe eltérés
80...150 °C Jelleggörbe eltérés ± 0,1 span %-a / 10 K
Megjegyzés további részletek a Diagramok és grafikonok c. szakaszban
Hőmérséklet-ellenőrzés
Pontosság [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Ismétlési pontosság [K] ± 0,2
Felbontás [K] 0,2
Reakcióidők
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...99,99
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] 0...99,99
2-vezetékes
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 30
3-vezetékes
Min. kapcsoló kimenet válaszideje (dAP) [ms] 3
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 7
Hőmérséklet-ellenőrzés
Válaszdinamika T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 víz ; > 0,9 m/s)
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 5,6
IO-Link felbontás nyomás [bar] 0,0005
IO-Link felbontás hőmérséklet [K] 0,2
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
nyomás 32
hőmérséklet 32
készülék állapota 4
bináris kapcsolás információ 2
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló; Nyomás csúcsérték-számláló
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1147
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61326-1
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 214
Megjegyzés a minősítéshez
gyári tanúsítvány letölthető innen: www.factory-certificate.ifm
UL minősítés
UL tanusítvány száma J048
UL fájl száma E174189
Mechanikai adatok
Súly [g] 357,8
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Közeggel érintkező anyagok kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min.nyomásciklusok 100 millió
Meghúzási nyomaték [Nm] 35
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
Mértékegység LED, zöld
kapcsolási állapot LED, sárga
funkció-visszajelző alfanumerikus kijelző, 4-digit
mért értékek alfanumerikus kijelző, 4-digit
Mértékegység bar; psi; MPa
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott
Diagrammok és grafikonok
környezeti hőmérséklet befolyásolja a pontosságot
X hőmérséklet
Y teljes eltérés