Optikai távolságmérő
OMH554
OMHLFCKG/IO-Link/US
Optikai távolságmérő
OMH554
OMHLFCKG/IO-Link/US
- Optikai távolságmérés mikrométeres tartományban
- Két kapcsoló kimenettel
- Alkalmas nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz
- Három üzemmód, a robusztus és kompakt kialakítás széleskörű alkalmazást tesz lehetővé
- Távolságérték megjelenítése IO-Link segítségével
- Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Ház | téglatest kialakítású |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 60 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 0,3 |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 630 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Bemenetek
Bemenetek | Lézer Be/ Ki |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 1 |
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 | |
---|---|---|
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) | |
Digitális kimenetek száma | 2 | |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) | |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,2 | |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 | |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 150 | |
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz] |
|
|
Rövidzárlat-védelem | igen | |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Beállítható tartomány | igen |
---|---|
Max. fényfolt átmérő [mm] | 1 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [m] | 0,05...0,5; (6...90% remisszió) |
---|
Pontosság / eltérés
Hőmérséklet kompenzálás | igen |
---|---|
Megjegyzés | A megadott értékeket 20 perces bemelegedési idő után éri el. |
Reprodukálhatóság [mm] | 0,3 |
---|---|
Felbontás [mm] | 0,3 |
Reprodukálhatóság [mm] | 1 |
---|---|
Felbontás [mm] | 0,5 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak / 2-pontos; Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetés; bekapcsolási műveletek; Teach funkció; filter; világos-/sötétre kapcsolás; lézer kikapcsolása; üzemmód |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -10...65 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 572 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 127,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 51 x 51 x 17 |
Anyagok | ház: horganyöntvény; védőüveg: műanyag |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 5 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teach funkció | igen |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|