3D szenzorok mobil alkalmazásokhoz
O3M251
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/70
3D szenzorok mobil alkalmazásokhoz
O3M251
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/70
- A környezet és a tárgyak megbízható 3D-érzékelése
- Alkalmas mobil munkagépekben való alkalmazáshoz
- Megbízható távolságmérés lézerszkenneléssel
- Integrált 2D kamerával és overlay funkcióval
- Figyelmeztetések és akadályok kijelzése az élő nézetben
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Képfelbontás [px] | 640 x 480 |
Képfelbontás 3D [px] | 64 x 16 |
Nyílásszög [°] | 90 x 67 |
Nyilásszög 3D [°] | 70 x 23 |
Képismétlési frekvencia [Hz] | 25 |
Képismétlési frekvencia 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Felhasználási terület
Alkalmazás | 3D képadat-kimenet; 2D képadat-kimenet |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 600 |
Teljesítményfelvétel [W] | 4,6 |
Védelmi osztály | III |
Fény típusa | infravörös |
Képérzékelő | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Kimenetek
Videó kimenet | PAL (720x576) |
---|
Érzékelési tartomány
Képfelbontás [px] | 640 x 480 |
---|---|
Képfelbontás 3D [px] | 64 x 16 |
Nyílásszög [°] | 90 x 67 |
Nyilásszög 3D [°] | 70 x 23 |
Képismétlési frekvencia [Hz] | 25 |
Képismétlési frekvencia 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | PC-n keresztül ifm Vision Assistant-al |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
CAN interfészek száma | 1 | |
Ethernet interfészek száma | 1 | |
Video interfészek (CVBS) száma | 1 | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átviteli sebesség | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokoll | CANopen; UDS | |||
Gyári beállítás |
|
|||
Használati típus | paraméterezés; adatátvitel |
Protokoll | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
||||
Használati típus | adatátvitel |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...105 | |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) | |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 | |
Védettség | IP 67; IP 69K; (becsavart csatlakozókkal vagy védőkupakkal) | |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 120 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
Elektromos védelem |
|
||||
MTTF [év] | 58 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1155 |
---|---|
Méretek [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium; lemez: gorilla glass |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - CAN
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - Ethernet
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Elektromos csatlakozás - video
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
További adatok
látótérméret lencsetorzítás-korrekcióval
mérési tartomány / távolság [m] | Hossz [m] | Szélesség [m] |
5 | 7 | 2 |
10 | 14 | 4,1 |
15 | 21 | 6,5 |
30 | 42 | 12,2 |
mérési tartomány az objektum felismeréshez
tárgy típusa / tárgy mérete | alkalmazás feltétele | Mérési tartomány [m] |
jármű | napos (~120 klx) | 0,25...30 |
felhős (~20 klx) | 0,25...40 | |
sötétség | 0,25...50 | |
személy | napos (~120 klx) | 0,25...12 |
felhős (~20 klx) | 0,25...16 | |
sötétség | 0,25...20 | |
fényvisszaverő | napos (~120 klx) | 1...40 |
felhős (~20 klx) | 1...60 | |
sötétség | 1...80 |
szoftver változatok: | OD tárgyfelismerés |
ROI mérési tartománya
alkalmazás feltétele | Mérési tartomány [m] |
tipikus érték | |
napos (~120 klx) | 0,25...12 |
felhős (~20 klx) | 0,25...15 |
sötétség | 0,25...30 |
szoftver változatok : | DI / BF távolság kép alapfunkciók |
mérési pontosság
alkalmazás feltétele | mérési pontosság [cm] |
tipikus érték | |
napos (~120 klx) | ± 15 |
felhős (~20 klx) | ± 10 |
sötétség | ± 5 |
szoftver változatok : | DI / BF távolság kép alapfunkciók |