3D kamera
O3DP21
O3DIRDKG/CAN/E1/GM/T/40/PDS
3D kamera
O3DP21
O3DIRDKG/CAN/E1/GM/T/40/PDS
Termékjellemzők
Képfelbontás 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Nyilásszög 3D [°] | 40 x 30 |
Felhasználási terület
Alkalmazás | raklapok észlelése |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 420 |
Max. áramfogyasztás [mA] | 1600 |
Teljesítményfelvétel [W] | 10 |
Védelmi osztály | III |
Képérzékelő | PMD 3D ToF-Chip |
Belső világítás | igen; (infravörös: 850 nm láthatatlan sugárzás LED) |
Bekapcsolási áramcsúcs [mA] | 2400 |
Érzékelési tartomány
Működési távolság [mm] | 1000...2000 |
---|---|
Képfelbontás 3D [px] | 352 x 264 |
Nyilásszög 3D [°] | 40 x 30 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | ifm Vision Assistant segítségével PC-n keresztül vagy XML-RPC-vel |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet; CAN |
---|
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
Ethernet interfészek száma | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Átviteli sebesség | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Gyári beállítás |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 8; (csökentett mérési pontossággal és reprodukálhatósággal: < 100) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
Fotóbiológiai biztonság | mentesített csoport; (DIN EN 62471) | ||||
Elektromos védelem |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 768,9 |
---|---|
Méretek [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 |
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium; védőüveg: Gorilla Glass; funkció-visszajelző: PA |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - Ethernet
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
További adatok
Látómező méret
mérési tartomány / távolság [m] | Hossz [m] | Szélesség [m] |
0,50 | 0,26 | 0,35 |
1,00 | 0,52 | 0,69 |
2,00 | 1,04 | 1,39 |
3,00 | 1,56 | 2,08 |
4,00 | 2,08 | 2,78 |