3D szenz.
O3D302
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
3D szenz.
O3D302
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
- Megbízható térfogat-meghatározás tároláshoz és szállítószalag-technológiához
- Négyszögletű objektumok, mint pl. kartondobozok és levélcsomagok, érintésmentes méretezése
- Megbízható magasság-, szélesség- és hosszúságmérés a hevederhossz és a térfogat kiszámításához
- Objektumok méretének, orientációjának és pozíciójának megbízható észlelése az automatizált tárolóhely-tervezéshez
- Kapcsoló kimenetek és Ethernet folyamatadat-interfész
Termékjellemzők
Képfelbontás 3D [px] | 176 x 132 |
---|---|
Nyilásszög 3D [°] | 60 x 45; (lencse torzítási korrekciója nélküli névérték) |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 25 |
Felhasználási terület
Alkalmazás | tárgy méretezése; teljességfelügyelet; Töltési szint ellenőrzés; távolságfelügyelet; térfogatfelügyelet |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 2400; (áramimpulzus csúcs; tipikus érték: 420; maximális érték: 1600) |
Teljesítményfelvétel [W] | 10; (tipikus érték) |
Védelmi osztály | III |
Képérzékelő | PMD 3D ToF-Chip |
Belső világítás | igen; (infravörös: 850 nm láthatatlan sugárzás LED) |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 3; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Trigger (indítójel) | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | 24 V PNP/NPN; (beállítható; IEC 61131-2 Typ 3) |
Kimenetek
Összes kimenet száma | 3 |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 3; (beállítható) |
Kimeneti funkció | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 10000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Működési távolság [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a működési távolsághoz |
|
||
Képfelbontás 3D [px] | 176 x 132 | ||
Nyilásszög 3D [°] | 60 x 45; (lencse torzítási korrekciója nélküli névérték) | ||
Max. olvasási sebesség [Hz] | 25 |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [m] | < 30 |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | PC-n keresztül ifm Vision Assistant-al |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Ethernet interfészek száma | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Átviteli sebesség | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||
Gyári beállítás |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 8; (csökentett mérési pontossággal és reprodukálhatósággal: < 100) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
Fotóbiológiai biztonság | mentesített csoport; (DIN EN 62471) | ||||
Elektromos védelem |
|
||||
MTTF [év] | 43,08 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 772,35 |
---|---|
Méretek [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium; védőüveg: Gorilla Glass; funkció-visszajelző: PA |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - Ethernet
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
További adatok
látótérméret lencsetorzítás-korrekcióval
mérési tartomány / távolság [m] | Hossz [m] | Szélesség [m] | ||
0,50 | 0,37 | 0,50 | ||
1,00 | 0,75 | 1,00 | ||
2,00 | 1,50 | 2,00 | ||
3,00 | 2,25 | 3,00 | ||
4,00 | 3,00 | 4,00 | ||
5,00 | 3,75 | 5,00 |