- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- Kameraszenzorok
- 2D vision szenzor tárgyfelismeréshez és ellenőrzéshez
- O2V105
tárgyfelismerő érzékelő
O2V105
O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T
tárgyfelismerő érzékelő
O2V105
O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T
- A jelenlét, a méret, a pozíció vagy a teljesség ellenőrzéséhez
- Alakbeli eltérések vagy színváltozások megbízható felismerése
- Önálló eszköz beépített világítással
- Intuitív, felhasználóbarát kezelés
- Nagy teljesítményű Ethernet-interfész az adatátvitelhez
8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak. Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).
Termékjellemzők
Fény típusa | fehér fény |
---|---|
Képfelbontás [px] | 640 x 480 |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | 300 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | fehér fény |
Képérzékelő | CMOS képérzékelő fekete/fehér |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 5 |
---|
Bemenetek
Trigger (indítójel) | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); belső |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | 24 V PNP; (beállítható; IEC 61131-2 Typ 1) |
Kimenetek
Összes kimenet száma | 5 |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 5; (beállítható) |
Kimeneti funkció | 24 V NPN |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Látómező méret [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Képfelbontás [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | két nyomógombon és 10-szegmenses kijelzőn vagy PC-n keresztül / notebook programozói szoftverrel |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Ethernet interfészek száma | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Átviteli sebesség | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Gyári beállítás |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 431 |
---|---|
Méretek [mm] | 60 x 42 x 59 |
Anyagok | ház: horganyöntvény porbevonatú; védőüveg: üveg; LED ablak: PC |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - Ethernet
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |