Analóg kamera mobil berendezésekhez
O2M200
O2MXOOKG/A1/GM/78
Analóg kamera mobil berendezésekhez
O2M200
O2MXOOKG/A1/GM/78
- Analóg videokimenet a hátsó tér ellenőrzéséhez mobil munkagépekben
- Tokozott, időjárásálló ház
- Magas ütés- és rezgésállóság
- Hőmérséklet-vezérelt lencsefűtés
- E4 EK-típusbizonylat
Termékjellemzők
Képfelbontás [px] | 640 x 480 |
---|---|
Nyílásszög [°] | 80 x 59 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 12...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 280; (lencsefűtéssel) |
Túlfeszültség-védelem | igen |
Képérzékelő | ¼'' 4:3 VGA CMOS színes képérzékelő szenzor |
Bekapcsolási áramcsúcs [mA] | 1000 |
Csúcsáram bekapcsolási időtartama [ms] | 2 |
Kimenetek
Videó kimenet | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Érzékelési tartomány
Látómező méret [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Képfelbontás [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Nyílásszög [°] | 80 x 59 | ||||||||||||||||||||||||
Fényérzékenység [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Dinamikus tartomány [dB] | > 80 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
Só spray teszt |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 311 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Anyagok | ház: PC/ABS; frontlencsék: poliamid 'üvegszál-erősítésű |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 0,5 m, árnyékolt | |
Csatlakozó: 1 x M16; kódolás: A; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |