Folyamatos szintérzékelő
LW2720
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
Folyamatos szintérzékelő
LW2720
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- A 80 GHz-es frekvencia lehetővé teszi a miliméteres pontosságú szintmérést akár 10 méterig
- Érintésmentes mérési elv: nincs kopás és lerakódás miatti hibás működés
- Higiéniás területeken való használatra tanusítva
- Egyszerű telepítés és karbantartásmentes működés
- Távoli szenzorparaméterezés és szintfelügyelet csatlakoztatott IT hálózaton keresztül
- A mért adatok intuitív beállítása és megjelenítése az ifm Vision Assistant szoftverrel
A kezdeti beállításhoz egy IO-Link master és egy paraméterező szoftver (pl. moneo vagy LR DEVICE) szükséges.
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | G 1 Aseptoflex Vario |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |
---|---|---|
Közeg dielektromos állandója | ≥ 2 | |
Ajánlott anyagok | víz; vizes bázisú közegek | |
Közeghőmérséklet [°C] | -40...150; (lásd diagramot:) | |
Szintváltozás maximális sebessége [mm/s] | 200 | |
Nyomásállóság [bar] | 8 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
|
Vákuumálló [mbar] | -1000 | |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 8 | |
Rádió jóváhagyás ehhez: | EU/RED; Egyesült Királyság; Dél-Korea; USA; Kanada; Ausztrália; Új-Zéland; Vietnám; Szingapúr | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 15 |
Mérési elv | FMCW (80 GHz technológia); frekvenciatartomány 77 - 81 Hz |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 1; (2 paraméterezhető) |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20, invertálható; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [m] | 10; (lásd diagramot:) |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | > 3 |
Pontosság / eltérés
Pontosság |
|
|
---|---|---|
Felbontás [mm] | 1 | |
Nulla jel (áram) [mA] | 3,8 | |
Teljes jel (áram) [mA] | 20,5 | |
Hőmérséklet drift 10 K-ként | ± 1 mm |
Reakcióidők
Reakcióidő [ms] | 330 |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 6 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...90 | |
Védettség | IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 330 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 727,15 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ |
Közeggel érintkező anyagok | PTFE; EPDM |
Folyamatcsatlakozás | G 1 Aseptoflex Vario |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | < 0,76 |
Megjegyzések
Megjegyzés | A kezdeti beállításhoz egy IO-Link master és egy paraméterező szoftver (pl. moneo vagy LR DEVICE) szükséges. |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Diagrammok és grafikonok
Sugárzási szög
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|