induktív vezetőképesség érzékelő
LDL210
IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC
induktív vezetőképesség érzékelő
LDL210
IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC
- Csökkentse az időalapú tisztítási folyamathoz kapcsolódó pontatlanságokat
- Javítsa a folyamat teljesítményét rugalmas mérési pontokkal
- A kompakt, kiváló minőségű érzékelő-kialakítás megakadályozza a hibákat és a nem tervezett leállásokat
- Egyszerűsítse le a beszerelési és üzembe helyezési folyamatokat
- A mérési értékek veszteségmentes jelátvitele
a digitális és az analóg találkozása: a modern IO-Link érzékelők analóg módon történő integrálásával az EIO104 lehetővé teszi, hogy két analóg jelet valósítson meg intelligens IO-Link érzékelőkből több folyamatértékkel.
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Közeg | Vezető folyékony anyagok | |||
Megjegyzés a közegekhez |
|
|||
Nem használható | Lásd kezelési útmutató, "Rendeltetésszerű használat" fejezet. | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |||
Nyomásállóság [bar] | 16 | |||
Vákuumálló [mbar] | -1000 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 100 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 2 |
Mérési elv | induktív |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel; IO-Link |
Kimeneti funkció | analóg kimenet; skálázható; választható vezetőképesség / hőmérséklet |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felbontás [µS/cm] |
|
Mérési tartomány [°C] | -25...150 |
---|
Pontosság / eltérés
Pontosság (mérési tartományban) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Drift [%/K] | 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm |
Ismétlési pontosság | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Hosszútávú stabilitás | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Pontosság [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Ismétlési pontosság [K] | 0,2 |
Felbontás [K] | 0,1 |
Reakcióidők
Válaszidő [s] | < 2; (T09; csillapítás = 0) |
---|
Válaszidő [s] | < 40; (T09) |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
SIO-mód | nem | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 5,6 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 68; IP 69K; (7 nap / 3m vímélység / 0,3 bar: IP 68) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 736,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); PEI; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | PEEK (poliéter-éterketon) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Megjegyzés | a digitális és az analóg találkozása: a modern IO-Link érzékelők analóg módon történő integrálásával az EIO104 lehetővé teszi, hogy két analóg jelet valósítson meg intelligens IO-Link érzékelőkből több folyamatértékkel. | |||
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|