Y-csatlakozókábel
EVF337
YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS
Y-csatlakozókábel
EVF337
YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS
- Higiéniai és nedves területeken való alkalmazáshoz az élelmiszeriparban
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Halogénmentes és égésgátló anyagból készült kábelhüvely
- Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
- Nagy üzemi hőmérséklettartomány és magas fokú védettség
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Alkalmazás | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 5...100 |
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
UL minősítés |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 313,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test kiöntő anyaga | PP | ||||||||
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tömítés anyaga | EPDM | ||||||||
Elosztódoboz portjainak száma | 2 | ||||||||
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
Kábel: 5 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm |