• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Összekötő kábel
  4. Összekötő kábel
  5. EVF144

Összekötő kábel

EVF144

VDOGF030VAS0001P03STGF030VAS

Összekötő kábel

EVF144

VDOGF030VAS0001P03STGF030VAS

  • Higiéniai és nedves területeken való alkalmazáshoz az élelmiszeriparban
  • Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Nagy üzemi hőmérséklettartomány és magas fokú védettség
  • Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • ce
  • ukca
  • cul
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Védelmi osztály III
Max. összes áramterhelés [A] 3
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] 5...80
Védettség IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
UL minősítés
tápellátás Class 2
Mechanikai adatok
Súly [g] 44,7
Méretek [mm] 10 x 10 x 36
Anyagok ház: PP szürke; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 1 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 1 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm