Összekötő kábel
EVC913
VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS
Összekötő kábel
EVC913
VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Halogénmentes és égésgátló anyagból készült kábelhüvely
- Robusztus M12-es ipari ethernet csatlakozóval
- Nagy üzemi hőmérséklettartomány és magas fokú védettség
- Jó elektromágneses összeférőség az árnyékolt kábelnek köszönhetően
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|---|
Kivitel | Ethernet kábel, D-kódolású |
Alkalmazás | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás |
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -25...90 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 161 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: D; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, zöld, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |