IO-Link master / átalakító - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
IO-Link master / átalakító - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
- Könnyű beállítás paraméterek megadása nélkül
- Kompakt kialakítás magas védettséggel higiéniás alkalmazásokhoz
- Paraméterezés IO-Linken keresztül
- Csak ifm termékekkel együtt használható
- A mért IO-Link értékek megbízható konvertálása két analóg jellé
Ez az átalakító csak meghatározott ifm érzékelőkkel együtt működik (lásd az eszközkatalógust a "Letöltések" alatt)
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Felhasználási terület
Kivitel | beépített IO-Link masterrel |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,83 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Analóg kimenetek száma | 2 |
---|---|
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Precíziós analóg kimenet [%] | 0,25 |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link verzió | 1.1 |
A osztályú portok száma | 1 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás) |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] | 254 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 91,45 |
---|---|
Anyagok | PA; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Megjegyzés | Ez az átalakító csak meghatározott ifm érzékelőkkel együtt működik (lásd az eszközkatalógust a "Letöltések" alatt) | |
Csomagolási egység | 1 db |