- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Programozó és kommunikációs kábelek
- Programozó és kommunikációs kábelek
- EC2114
Programozó kábel készlet CAN interfészhez
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
Programozó kábel készlet CAN interfészhez
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
- Konfekcionált programozási kábel vezérlésekhez, kontrollerekhez és kijelzőkhöz
- Egyszerű és gyors paraméterezéshez és üzembe helyezéshez
- Beépített CAN-busz záróellenállással a dugaszházban
- Megbízható jelátvitel CAN-eszközökre
- tápfeszültség ellátás az egyéni érvéghüvelyezett kábeleken keresztül
Felhasználási terület
Kivitel | BasicController-hez és BasicDisplay-hez, nem alkalmas:, CR0431 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 144,3 |
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 1 m, PVC, szürke |
---|
Elektromos csatlakozás - BasicController 1
Csatlakozó: DIN csatlakozó |
Elektromos csatlakozás - BasicController 2
Csatlakozó: Szabványos timer csatlakozóház |
Elektromos csatlakozás - BasicDisplay 1
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - BasicDisplay 2
Csatlakozó: DIN csatlakozó |