- Termékek
- Tartozékok
- Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
- Beépítési és rögzítési tartozékok kijelzőkhöz
- EC1300
Rögzítőkonzol
EC1300
ecomatPanel/Mounting Frame
Rögzítőkonzol
EC1300
ecomatPanel/Mounting Frame
Felhasználási terület
Kivitel | tartozékok CR1300/CR1301 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 147,5 |
---|---|
Szerelés módja | beépítés kapcsolószekrényekbe vagy kapcsolószekrény előlap kivágásaiba |
Szerelési útmutató | anyag vastagsága 1...8 mm |
Méretek [mm] | 132 x 82 x 21,1 |
Anyagok | rögzítő keretek: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|