- Termékek
- Tartozékok
- Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
- Beépítési és rögzítési tartozékok kijelzőkhöz
- EC0733
Szerelőkeret grafikus kijelzőkhöz
EC0733
Display/Mounting Set/12"
Szerelőkeret grafikus kijelzőkhöz
EC0733
Display/Mounting Set/12"
Felhasználási terület
Kivitel | ecomatDisplay egységhez 12 " |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 609,1 |
---|---|
Szerelés módja | Beszerelés |
Méretek [mm] | 158 x 10 x 19 |
Anyagok | rögzítő keretek: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Tömítés: polipropilén fekete |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|