- Termékek
- Tartozékok
- Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
- Beépítési és rögzítési tartozékok kijelzőkhöz
- EC0401
burkolat
EC0401
R360/cover
burkolat
EC0401
R360/cover
- Vezérlések, kontrollerek és relék lefedéséhez
- Megbízható védelem behatoló nedvesség és sóköd ellen
- Magas rázkódás- és rezgésállóság mobil munkagépekben való alkalmazáshoz
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
Környezeti körülmények
Védettség | IP 54 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 244,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 163 x 112 x 50 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|