rögzítőbilincs
E89208
MOUNTING CLIP
rögzítőbilincs
E89208
MOUNTING CLIP
- Az IO-Link mini kijelző megbízható rögzítése
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
- Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
Mechanikai adatok
Súly [g] | 6,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 34 x 20 x 24 |
Anyagok | 2.1247 (CuBe2) |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|