- Termékek
- Tartozékok
- Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
- Rögzítő aljzatok / modul alsó részek
- E89063
szerelőadapter
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
szerelőadapter
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
- Szűkítőcső más gyártók csöveire való szereléshez
Felhasználási terület
Kivitel | Szűkítőcső más gyártók csöveire való szereléshez Ø 21,7 / Ø 25,3 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 32,7 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 31 / L = 54 |
Belső átmérő [mm] | 25,3 |
Külső átmérő [mm] | 21,7 |
Anyagok | alumínium fekete |
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|