RFID címke
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
RFID címke
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
- 13,56 MHz-es RFID Tag - ISO15693
- Termékek és munkadarab hordozók megbízható kódolásához
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Felhasználási terület
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -40...85 |
---|---|
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 90 |
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 1024 |
Adattároló típusa | EEPROM |
Chiptípus | ICODE SLIX |
Blokkok száma | 28 |
Blokkméret [Byte] | 4 |
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte] | 8 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...90 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
Rádió tanusítvány | ISO 15693 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 11,55 |
---|---|
Szerelés módja | nemfémes anyagokra történő beszerelés; (csavaros rögzítés ; tapadás a felülethez) |
Méretek [mm] | Ø 50 / L = 3 |
Anyagok | PPA fekete |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
További adatok
Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 50 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 35 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 65 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 90 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 190 |