RFID címke
E80382
ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit
RFID címke
E80382
ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit
- 13,56 MHz-es RFID Tag - ISO15693
- Termékek és munkadarab-tartók megbízható kódolásához
- Öntapadós címke
Felhasználási terület
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -40...85 |
---|---|
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 50 |
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 896 |
Adattároló típusa | EEPROM |
Chiptípus | ICODE SLIX |
Blokkok száma | 28 |
Blokkméret [Byte] | 4 |
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte] | 8 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...50 |
Tesztek / engedélyek
Rádió tanusítvány | ISO 15693 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 514 |
---|---|
Szerelés módja | nemfémes anyagokra történő beszerelés; (öntapadós) |
Méretek [mm] | 30 x 65 x 0,1 |
Anyagok | PP; ragasztó: HL2 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 500 db |
---|
További adatok
Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 24 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 40 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 30 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 50 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 65 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 35 |
ANT600 / DTI600 | 130 |