RFID címke
E80379
ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit
RFID címke
E80379
ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit
- 13,56 MHz-es RFID Tag - ISO15693
- Gyártásban, intralogisztikában, árugazdálkodásban és szállítástechnikában való alkalmazáshoz
- Öntapadós címke
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 896 |
Adattároló típusa | EEPROM |
Chiptípus | ICODE SLIX |
Blokkok száma | 28 |
Blokkméret [Byte] | 4 |
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte] | 8 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Tesztek / engedélyek
Rádió tanusítvány | ISO 15693 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 939,8 |
---|---|
Szerelés módja | nemfémes anyagokra történő beszerelés; (öntapadós) |
Méretek [mm] | 50 x 80 x 0,1 |
Anyagok | PP; ragasztó: HL2 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 500 db |
---|
További adatok
Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)
ANT410 / DTI410 | 22 |
ANT411 / DTI411 | 35 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 120 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 250 |