RFID címke
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
RFID címke
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
- 13,56 MHz-es RFID Tag - ISO15693
- Termékek és munkadarab hordozók megbízható kódolásához
- Különösen kompakt kivitel szűkös beépítési körülményeknél való alkalmazáshoz
Felhasználási terület
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -40...85 |
---|---|
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 90; (vizsgálat időtartama: 1 x 100 h) |
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 2528 |
Adattároló típusa | EEPROM |
Chiptípus | ICODE SLIX |
Blokkok száma | 28 |
Blokkméret [Byte] | 4 |
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte] | 8 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...90 |
Védettség | IP 68 |
Tesztek / engedélyek
Rádió tanusítvány | ISO 15693 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 2,9 |
---|---|
Szerelés módja | nemfémes anyagokra történő beszerelés; (tapadás a felülethez) |
Méretek [mm] | Ø 20 / L = 3 |
Anyagok | PPA |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
További adatok
Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)
ANT410 / DTI410 | 14 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 12 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 110 |