RFID címke
E80360
ID-TAG/30X2.5/05 - 256 bit
RFID címke
E80360
ID-TAG/30X2.5/05 - 256 bit
- 125 KHz-es RFID transzponder - Hitag S
- Munkadarab hordozók megbízható kódolása
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Felhasználási terület
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -25...85 |
---|---|
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 140; (vizsgálat időtartama: 1 x 100 h) |
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 0,125 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 192 |
Blokkok száma | 6 |
Blokkméret [Byte] | 4 |
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte] | 4 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...90 |
Védettség | IP 68 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 4,9 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 30 / L = 2,5 |
Anyagok | PA 6 fekete |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
További adatok
írás/olvasási távolság (mm)
ID tag elhelyezése | olvas | írás | ||
ANT512 | oldalról | 60 | 55 |
Minden jelzés álló írási/olvasási működésre vonatkoznak. | |
A megjegyzés nélküli utasítások az azonosító címke nemfémes környezetbe való beszerelésére vonatkoznak. |