RFID címke
E80353
ID-TAG/R30X10/04
RFID címke
E80353
ID-TAG/R30X10/04
- UHF RFID tag - EPCglobal / ISO18000
- Termékek megbízható kódolása
- Fémek felületén használható
Felhasználási terület
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -25...85 |
---|---|
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 100 |
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 865...870 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 128 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 8,75 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 30 / L = 10 |
Anyagok | PU fekete |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
További adatok
olvasási távolság (m)
DTE80x | 0,5 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |