RFID címke
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
RFID címke
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
- 125 kHz-es - Q5 RFID Tag
- Munkadarab hordozók megbízható kódolása
- Műanyag tartóval rögzíthető
Felhasználási terület
Alkalmazás | A termékszállítók kódolása irányított szállító rendszerekben |
---|---|
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -35...50 |
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 50 |
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 0,125 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 224 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -35...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -35...50 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] | 2854 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 6,9 |
---|---|
Ház | ISO-kártya |
Méretek [mm] | 54 x 86 x 1 |
Anyagok | PVC fehér |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
További adatok
írás/olvasási távolság (mm)
ID tag elhelyezése | olvas | írás | ||
DTA100 | fej felett | 18...60 | 18...60 | |
DTA101 | fej felett | 18...60 | – | |
DTA200 | oldalról | 60 | 60 | |
DTA201 | oldalról | 60 | – | |
DTA300 | oldalról | 90 | 90 | |
DTA301 | oldalról | 90 | – |
Minden jelzés álló írási/olvasási működésre vonatkoznak. | |
A megjegyzés nélküli utasítások az azonosító címke nemfémes környezetbe való beszerelésére vonatkoznak. |