RFID címke
E80318
ID-TAG/D30X2.15/01
RFID címke
E80318
ID-TAG/D30X2.15/01
- 125 kHz-es - Q5 RFID Tag
- Munkadarab hordozók megbízható kódolása
- Műanyag és fém hordozókra rögzíthető
Felhasználási terület
Alkalmazás | A termékszállítók kódolása irányított szállító rendszerekben |
---|---|
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -25...70 |
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 130; (vizsgálat időtartama: 1 x 100 h) |
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 0,125 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 224 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...90 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 2854 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 3,3 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 30 / L = 2,2 |
Anyagok | PC fekete |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
További adatok
írás/olvasási távolság (mm)
ID tag elhelyezése | olvas | írás | ||
DTA100 | fej felett | 15...40 | 15...40 | |
DTA101 | fej felett | 15...40 | – | |
DTA200 | oldalról | 55 | 55 | |
DTA201 | oldalról | 55 | – | |
DTA300 | oldalról | 80 | 80 | |
DTA301 | oldalról | 80 | – |
Minden jelzés álló írási/olvasási működésre vonatkoznak. | |
A megjegyzés nélküli utasítások az azonosító címke nemfémes környezetbe való beszerelésére vonatkoznak. |