RFID címke
E80311
ID-TAG/M18X1/01
RFID címke
E80311
ID-TAG/M18X1/01
- 125 kHz-es - Q5 RFID Tag
- Munkadarab hordozók megbízható kódolása
- Fémbe síkba rögzíthető
Felhasználási terület
Alkalmazás | A termékszállítók kódolása irányított szállító rendszerekben |
---|---|
Beszerelés | telepítés fémre |
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -25...85 |
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 160; (vizsgálat időtartama: 1 x 35 h) |
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 0,125 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 224 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...130 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 2854 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 9,85 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Szerelés módja | Becsavarozás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 16,2 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | menet: PBT narancs |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
További adatok
írás/olvasási távolság (mm)
ID tag elhelyezése | olvas | írás | ||
DTA100 | fej felett | 5...20 / 8* | 5...20 / 8* | |
DTA101 | fej felett | 5...20 / 8* | – | |
DTA200 | oldalról | 25 | 25 | |
DTA201 | oldalról | 25 | – | |
DTA300 | oldalról | 40 | 40 | |
DTA301 | oldalról | 40 | – |
Minden jelzés álló írási/olvasási működésre vonatkoznak. | |
A megjegyzés nélküli utasítások az azonosító címke nemfémes környezetbe való beszerelésére vonatkoznak. | |
*) | ID tag síkba építése fémben |