- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- E70451
Csatlakozókábel dugaljjal
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Csatlakozókábel dugaljjal
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Felhasználási terület
Alkalmazás | tápfeszültség az edgeGateway-nek |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...85 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 236 |
---|---|
Anyagok | PBT-GF20 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|