Összekötő kábel
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Összekötő kábel
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Felhasználási terület
Alkalmazás | tápfeszültség az edgeGateway-nek |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|
Környezeti körülmények
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...105 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 111,5 |
---|---|
Anyagok | PBT-GF20 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 0,6 m, PVC; FLRY-B |
---|