Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E43412
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E43412
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
- Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
- Ipari és higiéniai területeken való alkalmazásra
- Robusztus nemesacél készülékház zord ipari környezethez
- Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Kivitel | csővezetékekhez, telítettségi furattal | |
---|---|---|
Nyomásállóság [bar] | 50 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 168,7 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 29 mm |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|