T-elem
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
T-elem
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
- Folyamatérzékelők biztos beépítése csővezetékekbe
- Ipari és higiéniai területeken való alkalmazásra
- Robusztus nemesacél kivitel
Felhasználási terület
Kivitel | folyamatcsatlakozású érzékelőkhöz és adapterekhez G ½ A |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 25 |
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 407,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 41 mm |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,8 / 4 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|