Varivent folyamatadapter
E43307
ADAPT G1/2 VARIVENT D68
Varivent folyamatadapter
E43307
ADAPT G1/2 VARIVENT D68
- Folyamatérzékelők tartályokba vagy csővezetékekbe való beépítéséhez
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
- Különösen alkalmas higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
- Rozsdamentes acél adapter az élelmiszer- és italgyártás követelményeihez
- Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Nyomásállóság [bar] | 25 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 596 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H4 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|