Összekötő kábel
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
Összekötő kábel
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
- Videokimenettel rendelkező mobil kamerák megbízható csatlakoztatása
- Aranyozott érintkezők a megbízható elektromos csatlakozásokhoz
- MultiViewBox csatlakoztatásához
- Jó elektromágneses összeférőség az árnyékolt kábelnek köszönhetően
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|---|
Kivitel | analagóg video kimenettel rendelkező mobil 3D Smart érzékelőkhöz PAL |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -10...70 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 92,2 | ||
---|---|---|---|
Anyagok | PUR fekete; tömítőgyűrű: FKM; érintkezőpinek: CuSn6 nikkelezett és ónozott | ||
Test kiöntő anyaga | PUR | ||
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) | ||
Energialáncban használható | igen | ||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 1 m, PUR, fekete, Ø 6 mm, árnyékolt; 2 x 0,25 mm² |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |