Csatlakozókábel dugaljjal
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
Csatlakozókábel dugaljjal
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
- Videokimenettel rendelkező mobil kamerák megbízható csatlakoztatása
- Aranyozott érintkezők a megbízható elektromos csatlakozásokhoz
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 595 | ||
---|---|---|---|
Méretek [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Anyagok | PUR | ||
Test kiöntő anyaga | PUR | ||
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény | ||
Energialáncban használható | igen | ||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 10 m, PUR, fekete, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott |
---|