Varivent folyamatadapter
E33622
ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)
Varivent folyamatadapter
E33622
ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)
- Folyamatérzékelők csővezetékekbe való beépítéséhez
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
- Különösen alkalmas higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
- Rozsdamentes acél adapter az élelmiszer- és italgyártás követelményeihez
- Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Nyomásállóság [bar] | 25 |
---|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 649 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Szenzor csatlakozás | G 1 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H4 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|