Varivent folyamatadapter
E33222
ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)
Varivent folyamatadapter
E33222
ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)
- Folyamatérzékelők csővezetékekbe való beépítéséhez
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
- Különösen alkalmas higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
- Rozsdamentes acél adapter az élelmiszer- és italgyártás követelményeihez
- Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Nyomásállóság [bar] | 25 |
---|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 472,5 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Szenzor csatlakozás | G 1 belső menet Aseptoflex Vario |
Folyamatcsatlakozás | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Tömítés | tömítőgyűrű |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H4 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|