Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Hegeszthető adapter tartályfejhez és falhoz
- Ipari és higiéniai területeken való alkalmazásra
- Robusztus nemesacél kivitel zord ipari környezethez
- Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Kivitel | telítettségi furattal | |
---|---|---|
Beszerelés | vastag falvastagságokhoz és kedvezőtlen hegesztési körülményekhez; tartályfejhez és falhoz | |
Nyomásállóság [bar] | 16 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 407 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / R |
Szenzor csatlakozás | G 1 belső menet Aseptoflex Vario |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 85 mm |
Tömítés | tömítőgyűrű |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|